Menu Search

บานพับซ่อนด้านใน - หมุนได้สูงสุด - 110 °; ; เหล็กกล้า;

รหัสรายการ:

18910E

27464 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 150.282 ฿
1000 - 3999 142.77 ฿
4000 + 135.629 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

15,028.20 ฿

100 x 150.282 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 4.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า

สินค้า 18910E แทนที่:

บานพับซ่อนด้านใน - ความยาวโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสามารถในการถอดออก - แบบถอดได้ ; สี - ธรรมชาติ
รหัสรายการ: 468222

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา