Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 12.00 N

รหัสรายการ:

491225

223 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 621.1038 ฿
50 - 199 590.0511 ฿
200 + 560.5465 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

3,105.52 ฿

5 x 621.1038 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12 x 1.5
วัสดุตัวเรือน เหล็กขัดเงา
จบ Burnished
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
ความยาวโครง 29.0 mm
พลังสุดท้าย 20.00 N
แรงปลายเริ่มต้น 12.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา