Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.0 mm | 0.276 in ; พลังสุดท้าย : 5.0 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.0 N

รหัสรายการ:

491244

25 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 54.5386 ฿
200 - 799 51.8126 ฿
800 + 49.2204 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,090.77 ฿

20 x 54.5386 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M3
วัสดุตัวเรือน เหล็กขัดเงา
จบ Burnished
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
ความยาวโครง 7.0 mm
พลังสุดท้าย 5.0 N
แรงปลายเริ่มต้น 3.0 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา