Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.5 mm | 0.295 in ; พลังสุดท้าย : 6.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

รหัสรายการ:

491253

37 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 80.5631 ฿
200 - 799 76.5298 ฿
800 + 72.7018 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,611.26 ฿

20 x 80.5631 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M3
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส
วัสดุเต็ม สแตนเลส
ความยาวโครง 7.5 mm
พลังสุดท้าย 6.00 N
แรงปลายเริ่มต้น 3.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา