Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวโครง - 24.5 mm | 0.965 in ; พลังสุดท้าย : 105.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 70.00 N

รหัสรายการ:

491259

1060 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 177.5137 ฿
100 - 399 168.6351 ฿
400 + 160.2027 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

1,775.14 ฿

10 x 177.5137 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส
วัสดุเต็ม สแตนเลส
ความยาวโครง 24.5 mm
พลังสุดท้าย 105.00 N
แรงปลายเริ่มต้น 70.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา