Menu Search

ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 140.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 85.00 N

รหัสรายการ:

491260

327 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 281.9553 ฿
100 - 399 267.8566 ฿
400 + 254.4629 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

2,819.55 ฿

10 x 281.9553 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M16
วัสดุตัวเรือน สแตนเลส
วัสดุเต็ม สแตนเลส
ความยาวโครง 27.5 mm
พลังสุดท้าย 140.00 N
แรงปลายเริ่มต้น 85.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา