Menu Search

ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.7 mm | 0.5 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

ปลอกโลหะทรงสี่เหลี่ยมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมและเหมาะสำหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ท่อโดยให้ผิวมันวาวที่สวยงาม วัสดุมีความยืดหยุ่นช่วยให้ติดตั้งชิ้นส่วนได้ง่าย
รหัสรายการ:

SQWA-0127-015

48 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 4.626 ฿
50000 - 199999 4.394 ฿
200000 + 4.176 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

23,130.00 ฿

5000 x 4.626 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
จบ มันเงา
ความยาวภายใน 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา