Menu Search

ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวภายใน 15.0 mm | 0.591 in ;

ปลอกโลหะทรงสี่เหลี่ยมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมและเหมาะสำหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ท่อโดยให้ผิวมันวาวที่สวยงาม วัสดุมีความยืดหยุ่นช่วยให้ติดตั้งชิ้นส่วนได้ง่าย
รหัสรายการ:

SQWA-0200-015

2530 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 5.053 ฿
25000 - 99999 4.803 ฿
100000 + 4.561 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

12,632.50 ฿

2500 x 5.053 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
ความยาวภายใน 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา