Menu Search

ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวภายใน 40.0 mm | 1.575 in ;

ปลอกโลหะทรงสี่เหลี่ยมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมและเหมาะสำหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ท่อโดยให้ผิวมันวาวที่สวยงาม วัสดุมีความยืดหยุ่นช่วยให้ติดตั้งชิ้นส่วนได้ง่าย
รหัสรายการ:

SQWA-0300-040

4318 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 14.384 ฿
5000 - 19999 13.665 ฿
20000 + 12.983 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,192.00 ฿

500 x 14.384 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
ความยาวภายใน 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา