Menu Search

ฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวภายใน 40.0 mm | 1.575 in ;

ปลอกโลหะทรงสี่เหลี่ยมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝาครอบขอบปลายสี่เหลี่ยมและเหมาะสำหรับการตกแต่งผลิตภัณฑ์ท่อโดยให้ผิวมันวาวที่สวยงาม วัสดุมีความยืดหยุ่นช่วยให้ติดตั้งชิ้นส่วนได้ง่าย
รหัสรายการ:

SQWA-0400-040

110970 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 19.395 ฿
4000 - 15999 18.426 ฿
16000 + 17.502 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

7,758.00 ฿

400 x 19.395 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
ความยาวภายใน 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา