Menu Search

Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

This multi-functional square tube insert fits snugly into square tubing, poles, or posts, preventing contamination and ensuring safety for the application. It is black in colour and made of LDPE material. It can be easily installed by hand or with a mallet for a speedy assembly process.
รหัสรายการ:

20594619

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 + 42.777 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

1,711.08 ฿

40 x 42.777 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา