Menu Search

แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมจัตุรัสชุบโครเมียมบนฐานโพลีเอทิลีน (PE) สีดำ base. ช่วยให้งานเรียบร้อย เงางาม ตัวมีร่องหยักทำให้ติดตั้งง่ายและแน่นหนา สำหรับผนังหนา 1.0-2.0 มม.
รหัสรายการ:

465344

729188 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 22.184 ฿
5000 - 199999 21.075 ฿
200000 + 20.022 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

11,092.00 ฿

500 x 22.184 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ เงา
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ง่ามโลหะ N
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ความสูงหัว 3.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 12.0 mm
ความยาว 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา