Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; วัสดุ - HDPE

จุกโอริงมีเกลียว HDPE สีเหลืองยึดเข้ากับโอริงเพื่อป้องกันเกลียว BSP/แก๊ส จากการรั่วซึมด้วยซีลกันน้ำ
รหัสรายการ:

498585

328621 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 11.475 ฿
10000 - 39999 10.90 ฿
40000 + 10.357 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

11,475.00 ฿

1000 x 11.475 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ
ขนาดเกลียว M8
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 20.0 mm
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา