Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; วัสดุ - HDPE

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
รหัสรายการ:

498593

190376 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 25.614 ฿
5000 - 19999 24.3336 ฿
20000 + 23.1155 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

12,807.00 ฿

500 x 25.614 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M10
ขนาดเกลียว M10
ความยาวหัว 40.0 mm
ความกว้างหัว 40.0 mm
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 20.0 mm
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา