Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; วัสดุ - HDPE

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
รหัสรายการ:

498643

820 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 15.572 ฿
10000 - 39999 14.793 ฿
40000 + 14.055 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

15,572.00 ฿

1000 x 15.572 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี สีดำ
ขนาดเกลียว M10
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา