| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 350 - 3499 | 33.427 ฿ |
| 3500 - 139999 | 31.757 ฿ |
| 140000 + | 30.17 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | ไนลอน |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| จบ | เท็กเจอร์ |
| ง่ามโลหะ | N |
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| ศูนย์กลางเกลียว | Y |
| รูปทรงหัว | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ขนาดเกลียว | M10 |
| ความยาวหัว | 0.984 in |
| ความยาวหัว | 25.0 mm |
| ความกว้างหัว | 25.0 mm |
| ความกว้างหัว | 0.984 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 1.654 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 42.0 mm |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.059 in |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ