Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - รูปแบบการยึด - กดยึด ; วัสดุ - ไนลอน

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
รหัสรายการ:

499244

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 62.659 ฿
1000 - 39999 59.527 ฿
40000 + 56.548 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,265.90 ฿

100 x 62.659 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ไนลอน
สี สีดำ
จบ เท็กเจอร์
ง่ามโลหะ N
รูปแบบการยึด กดยึด
ศูนย์กลางเกลียว Y
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ขนาดเกลียว M10
ความยาวหัว 30.0 mm
ความกว้างหัว 30.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 43.0 mm
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา