Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - รูปแบบการยึด - กดยึด ; วัสดุ - PA

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
รหัสรายการ:

499256

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 70.0962 ฿
500 - 19999 66.5894 ฿
20000 + 63.261 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,504.81 ฿

50 x 70.0962 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม ไนลอน
สี สีดำ
จบ เท็กเจอร์
ง่ามโลหะ ใช่
รูปแบบการยึด กดยึด
ศูนย์กลางเกลียว ใช่
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ขนาดเกลียว M10
ความยาวหัว 30.0 mm
ความกว้างหัว 30.0 mm
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา