Menu Search

กันกระแทกแบบชั้น

มีในสต็อก

กันกระแทกเรียงซ้อนแบบกดยึดเหมาะสำหรับการปกป้องเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ กันกระแทกเหล่านี้มาพร้อมกับแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัวและยังใช้เป็นกันการกระแทกประตูได้อีกด้วย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สี ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเพลา สั่งซื้อ
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 60510 มีในสต็อก
สีดำ
1.0 mm
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ 9703 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 8964 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
2.2442 ฿ - 2.4851 ฿ 4277 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
4.9301 ฿ - 5.461 ฿ 5350 มีในสต็อก
สีดำ
13.0 mm
3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ 10009 มีในสต็อก
โปร่งใส
4.0 mm
3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
5.1844 ฿ - 5.7421 ฿ 19413 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
12.0 mm
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ 236674 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ 37824 มีในสต็อก
สีดำ
8.0 mm
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 5008 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 mm
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 216435 มีในสต็อก
สีดำ
9.0 mm
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 11614 มีในสต็อก
โปร่งใส
10.0 mm
1.798 ฿ - 1.9899 ฿ 1003 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 9510 มีในสต็อก
โปร่งใส
5.0 mm
1.566 ฿ - 1.7356 ฿ 1072510 มีในสต็อก
สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.5 mm | 0.177 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251329

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; PVC

1251330

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251334

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 6.5 mm | 0.256 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ ; PVC

1251325

ช่วงราคา
2.4851 ฿ - 2.2442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; สีดำ ; PVC

1251327

ช่วงราคา
5.461 ฿ - 4.9301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ประเภทอินเสิร์ท - กดยึด ; ;

1251326

ช่วงราคา
3.4756 ฿ - 3.1365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ ; PVC

1251336

ช่วงราคา
3.4756 ฿ - 3.1365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1287140

ช่วงราคา
5.7421 ฿ - 5.1844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ ; PVC

1251328

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; PVC

1251338

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ ; PVC

1251335

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251333

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ประเภทอินเสิร์ท - กดยึด ; ;

1251324

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ ; PVC

1251337

ช่วงราคา
1.9899 ฿ - 1.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; โปร่งใส ; PVC

1251340

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

1251339

ช่วงราคา
1.7356 ฿ - 1.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1072510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบหัว
    Concave Head
  • ประเภทอินเสิร์ท
    กดยึด
  • วัสดุ
    PVC