Menu Search

ธรรมชาติ PP น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 5.0 mm | 0.197 in

น็อตหกเหลี่ยมทำจากโพลีโพรพีลีนสีธรรมชาติ (PP) ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและฉนวนไฟฟ้าที่ดีและเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท การอิงตามมาตรฐาน NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 และ DIN 943 เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
รหัสรายการ:

0030040300VR

265 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 11.3905 ฿
1000 - 3999 10.8238 ฿
4000 + 10.2751 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 5.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา