Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 16.106 ฿ |
| 5000 - 19999 | 15.298 ฿ |
| 20000 + | 14.533 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M12 |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงน็อต | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.709 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 18.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความสูงโดยรวม | 0.425 in |
| ความสูงโดยรวม | 10.8 mm |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 500 |