| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 20.143 ฿ |
| 2500 - 9999 | 19.131 ฿ |
| 10000 + | 18.175 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M16 |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงน็อต | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 24.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.945 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความสูงโดยรวม | 0.583 in |
| ความสูงโดยรวม | 14.8 mm |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 250 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ