Menu Search

น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว #6-32; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงโดยรวม 3.1 mm | 0.122 in; ธรรมชาติ; PC

น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน PC แบบใสนี้มีความสูงโดยรวม 3 มม. | 0.120 นิ้ว และความกว้างด้านทแยงมุม 7.7 มม. | 0.305 นิ้ว
รหัสรายการ:

0400632HNPC

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 11.002 ฿
10000 - 39999 10.449 ฿
40000 + 9.93 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

11,002.00 ฿

1000 x 11.002 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว #6-32
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PC
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความสูงโดยรวม 3.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา