Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0400832HNPC
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.018 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.814 ฿ |
| 40000 + | 3.624 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | #8-32 |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PC |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงน็อต | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.335 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความสูงโดยรวม | 3.3 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.13 in |