Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M2.5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in; ความสูงโดยรวม 2.0 mm | 0.079 in

น็อตหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ ใช้ในงานที่ต้องการให้น็อตต้องทนไฟฟ้า สารเคมี และความร้อน การอิงตามมาตรฐาน NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 และ DIN 943 เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
รหัสรายการ:

04M025045HN

27835 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.784 ฿
10000 - 39999 2.645 ฿
40000 + 2.515 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,784.00 ฿

1000 x 2.784 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M2.5
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความสูงโดยรวม 2.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา