Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M4 x 0.7; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.9 mm | 0.272 in; ความสูงโดยรวม 3.0 mm | 0.118 in

น็อตหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีดำ ใช้ในงานที่ต้องการให้น็อตต้องทนไฟฟ้า สารเคมี และความร้อน การอิงตามมาตรฐาน NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 และ DIN 943 เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
รหัสรายการ:

04M040070HN

268068 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 3.54 ฿
5000 - 9999 3.364 ฿
10000 + 3.197 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,540.00 ฿

1000 x 3.54 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4 x 0.7
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความสูงโดยรวม 3.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา