Menu Search

ใส PC น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M4; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 3.3 mm | 0.13 in

น๊อตหกเหลี่ยมที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต (PC) โปร่งใสส่งผลให้เป็นตัวยึดที่เหนียวและสวยงามมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดี PC เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การค้าปลีก และจุดขาย
รหัสรายการ:

170000400022

84707 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.187 ฿
1000 - 3999 6.83 ฿
4000 + 6.487 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

718.70 ฿

100 x 7.187 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
สี ใส
วัสดุ PC
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 3.3 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา