| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 46.642 ฿ |
| 250 - 999 | 44.303 ฿ |
| 1000 + | 42.095 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M2.6 |
|---|---|
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทเทอร์อีเธอร์คีโตน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รูปทรงน็อต | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.0 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.197 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 180 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 356 °F |
| ความสูงโดยรวม | 2.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.079 in |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 25 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ