Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 46.108 ฿ |
| 250 - 999 | 43.807 ฿ |
| 1000 + | 41.617 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M3 |
|---|---|
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทเทอร์อีเธอร์คีโตน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| รูปทรงน็อต | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.217 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 180 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 356 °F |
| ความสูงโดยรวม | 0.094 in |
| ความสูงโดยรวม | 2.4 mm |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 25 |