Menu Search

สีน้ำตาลอ่อน PEEK น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 4.0 mm | 0.157 in

น็อตหกเหลี่ยมทำจาก PEEK สีน้ำตาลอ่อน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ทำได้ยากเนื่องจาก PEEK มีความทนทานต่อความร้อนและสารเคมีที่ดีเยี่ยม รวมทั้งมีความแข็งแรงเชิงกลและความแข็งสูง เกรด UL94V-0
รหัสรายการ:

184050070409

41 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 76.408 ฿
250 - 999 72.585 ฿
1000 + 68.951 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,910.20 ฿

25 x 76.408 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
สี สีน้ำตาลอ่อน
วัสดุ PEEK
วัสดุเต็ม โพลีเอทเทอร์อีเธอร์คีโตน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 180 °C
ความสูงโดยรวม 4.0 mm
ปริมาณแพ็คเกจ 25

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา