Menu Search

ธรรมชาติ PC น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 2.5 mm | 0.098 in

น๊อตหกเหลี่ยมที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต (PC) โปร่งใสส่งผลให้เป็นตัวยึดที่เหนียวและสวยงามมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่ดี PC เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การค้าปลีก และจุดขาย
รหัสรายการ:

HN-M3-79

651858 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.563 ฿
10000 - 39999 5.285 ฿
40000 + 5.016 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,563.00 ฿

1000 x 5.563 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M3
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PC
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา