Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.645 ฿ - 30.634 ฿ | 40629 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 21.841 ฿ - 24.203 ฿ | 48263 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 91.159 ฿ - 101.005 ฿ | 60116 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 5,922.179 ฿ - 6,561.974 ฿ | 39 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
44.008 in
1117.8 mm
|
||
| 6.25 ฿ - 6.928 ฿ | 4135 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 16.908 ฿ - 18.737 ฿ | 364 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 11.79 ฿ - 13.066 ฿ | 338013 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 4,564.821 ฿ - 5,057.976 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 451.585 ฿ - 500.371 ฿ | 8455 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1.378 ฿ - 1.527 ฿ | 589762 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 12,529.064 ฿ - 13,882.621 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
60 in
1524.0 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 262088 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 2.153 ฿ - 2.385 ฿ | 267785 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 219.80 ฿ - 243.552 ฿ | 18632 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 729.567 ฿ - 808.378 ฿ | 1860 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 20.732 ฿ - 22.973 ฿ | 44263 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 199499 | 188.117 ฿ - 208.446 ฿ | 436 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
| 34.369 ฿ - 66.645 ฿ | 5644 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,103.70 ฿ - 1,222.935 ฿ | 16 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 786.208 ฿ - 871.144 ฿ | 106 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ