Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.543 ฿ - 37.413 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.76 in
95.5 mm
|
||
| 11.591 ฿ - 11.591 ฿ | 37710 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 39.014 ฿ - 43.231 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 20.806 ฿ - 20.806 ฿ | 3819 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 24.49 ฿ - 24.49 ฿ | 11609 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
| 7.907 ฿ - 7.907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีดำ
|
LDPE
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 22.648 ฿ - 23.836 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 15.275 ฿ - 16.078 ฿ | 3330 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1.61 ฿ - 1.694 ฿ | 135000 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.134 ฿ - 4.58 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 6.473 ฿ - 7.174 ฿ | 2650 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 3.378 ฿ - 3.745 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.564 ฿ - 1.731 ฿ | 17972 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 3.958 ฿ - 4.385 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.489 ฿ - 1.652 ฿ | 4750 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 6.464 ฿ - 7.16 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.977 ฿ - 2.19 ฿ | 3249 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 2.543 ฿ - 2.817 ฿ | 7573 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,143.541 ฿ - 3,483.152 ฿ | 217 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
| 92.115 ฿ - 102.063 ฿ | 8216 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ