Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
230 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
142.385 ฿ - 157.767 ฿ 34711 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
45.0 mm
273.0 mm
10,917.384 ฿ - 12,096.819 ฿ 368 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
215.0 mm
1422.4 mm
844.919 ฿ - 936.198 ฿ 1905 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
4,885.482 ฿ - 5,413.28 ฿ 1402 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
200.0 mm
1219.2 mm
1,138.635 ฿ - 1,261.638 ฿ 645 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
24.922 ฿ - 27.613 ฿ 350287 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
114.3 mm
219.80 ฿ - 243.552 ฿ 18632 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
50.0 mm
323.9 mm
729.567 ฿ - 808.378 ฿ 1860 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
65.0 mm
508.0 mm
20.732 ฿ - 22.973 ฿ 44263 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
101.6 mm
199499 188.117 ฿ - 208.446 ฿ 436 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
50.0 mm
323.9 mm
38.554 ฿ - 42.721 ฿ 38983 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
152.4 mm
1.378 ฿ - 1.527 ฿ 589762 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
20.0 mm
21.3 mm
1,498.202 ฿ - 1,660.057 ฿ 1500 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
60.0 mm
558.8 mm
12,529.064 ฿ - 13,882.621 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีเหลือง
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
34.369 ฿ - 66.645 ฿ 5644 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
1,103.70 ฿ - 1,222.935 ฿ 16 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
65.0 mm
508.0 mm
786.208 ฿ - 871.144 ฿ 106 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
60.5 mm
406.4 mm
3,143.541 ฿ - 3,483.152 ฿ 217 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
92.115 ฿ - 102.063 ฿ 8216 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
2.125 ฿ - 2.357 ฿ 687909 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
20.0 mm
21.3 mm
  • จาก 12
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

199496

ช่วงราคา
157.767 ฿ - 142.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34711 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1422.4 mm | 56 in ความสูงภายใน - 215.0 mm | 8.465 in สีเหลือง

34252

ช่วงราคา
12,096.819 ฿ - 10,917.384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1422.4 mm
  • ความสูงภายใน
    215.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 609.6 mm | 24 in ความสูงภายใน - 67.0 mm | 2.638 in สีเหลือง

43974

ช่วงราคา
936.198 ฿ - 844.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    609.6 mm
  • ความสูงภายใน
    67.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1219.2 mm | 48 in ความสูงภายใน - 200.0 mm | 7.874 in สีเหลือง

31725

ช่วงราคา
5,413.28 ฿ - 4,885.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1402 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1219.2 mm
  • ความสูงภายใน
    200.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 609.6 mm | 24 in ; ความสูงภายใน - 67.0 mm | 2.638 in ; สีเหลือง

43458

ช่วงราคา
1,261.638 ฿ - 1,138.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    609.6 mm
  • ความสูงภายใน
    67.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 114.3 mm | 4.5 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199484

ช่วงราคา
27.613 ฿ - 24.922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    114.3 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 323.9 mm | 12.752 in ความสูงภายใน - 50.0 mm | 1.969 in สีเหลือง

199498

ช่วงราคา
243.552 ฿ - 219.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    323.9 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 508.0 mm | 20 in ความสูงภายใน - 65.0 mm | 2.559 in สีเหลือง

43973

ช่วงราคา
808.378 ฿ - 729.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    508.0 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 101.6 mm | 4 in ; ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีเหลือง

199483

ช่วงราคา
22.973 ฿ - 20.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    101.6 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 323.9 mm | 12.752 in ; ความสูงภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีเหลือง

199499

ช่วงราคา
208.446 ฿ - 188.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    323.9 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 152.4 mm | 6 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199490

ช่วงราคา
42.721 ฿ - 38.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    152.4 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.3 mm | 0.839 in;ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 inสีเหลือง

10286

ช่วงราคา
1.527 ฿ - 1.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
589762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.3 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 558.8 mm | 22 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

31710

ช่วงราคา
1,660.057 ฿ - 1,498.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    558.8 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1524.0 mm | 60 in ความสูงภายใน - 220.0 mm | 8.661 in สีเหลือง

34254

ช่วงราคา
13,882.621 ฿ - 12,529.064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1524.0 mm
  • ความสูงภายใน
    220.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 139.7 mm | 5.5 in ; ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีเหลือง

199489

ช่วงราคา
66.645 ฿ - 34.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 508.0 mm | 20 in ; ความสูงภายใน - 65.0 mm | 2.559 in ; สีเหลือง

43457

ช่วงราคา
1,222.935 ฿ - 1,103.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    508.0 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 406.4 mm | 16 in ; ความสูงภายใน - 60.5 mm | 2.382 in ; สีเหลือง

43455

ช่วงราคา
871.144 ฿ - 786.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    406.4 mm
  • ความสูงภายใน
    60.5 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 863.6 mm | 34 in ความสูงภายใน - 170.0 mm | 6.693 in สีเหลือง

34240

ช่วงราคา
3,483.152 ฿ - 3,143.541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    863.6 mm
  • ความสูงภายใน
    170.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 219.1 mm | 8.626 in ; ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีเหลือง

199495

ช่วงราคา
102.063 ฿ - 92.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.3 mm | 0.839 in ; ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีเหลือง

43558

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
687909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.3 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ