Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,623.502 ฿ - 2,906.926 ฿ | 464 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
| 142.385 ฿ - 157.767 ฿ | 34711 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 3,965.352 ฿ - 4,393.742 ฿ | 165 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 1,138.635 ฿ - 1,261.638 ฿ | 645 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 3.499 ฿ - 3.874 ฿ | 5894 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 6.213 ฿ - 6.886 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 39.014 ฿ - 43.231 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 20.806 ฿ - 20.806 ฿ | 3819 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.61 ฿ - 1.694 ฿ | 135000 มีในสต็อก |
N
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 37.39 ฿ - 37.39 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
N
|
สีแดง
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
||
| 0.705 ฿ - 0.705 ฿ | 180000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 2.478 ฿ - 2.478 ฿ | 290000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 1.717 ฿ - 1.717 ฿ | 540000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
|
||
| 3.786 ฿ - 3.786 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 1.902 ฿ - 1.902 ฿ | 720000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
|
||
| 2.028 ฿ - 2.028 ฿ | 95000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 25.261 ฿ - 25.261 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 10.194 ฿ - 10.194 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 25.873 ฿ - 25.873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
| 27.103 ฿ - 27.103 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ