Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความกว้างภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

คลิปหนีบชุดสายเคเบิลแบบยกขึ้นทำจากไนลอน UL94 V-2 สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

SHK-6-01

222 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.2353 ฿
10000 - 39999 2.1193 ฿
40000 + 2.0211 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,235.30 ฿

1000 x 2.2353 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
ความยาวฐาน 14.3 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm
ความสูงภายใน 13.7 mm
ความกว้างภายใน 13.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 13.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA UL E71558

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา