จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.422 ฿ |
10000 - 39999 | 3.248 ฿ |
40000 + | 3.0874 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
ความยาวฐาน | 14.3 mm |
ความยาวฐาน | 0.563 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 20.6 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.811 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
ความสูงภายใน | 0.811 in |
ความสูงภายใน | 20.6 mm |
ความกว้างภายใน | 0.535 in |
ความกว้างภายใน | 13.6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.811 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 20.6 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 1 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 25.4 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ