Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; ; ;

คลิปล็อคแบบยกขึ้นนี้ ยึดเข้ากับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มม. | ความหนาของแผง 0.063 นิ้ว มีความยาวตัวเว้นระยะ 4.8 มม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด 11.1 มม. | 0.437 นิ้ว
รหัสรายการ:

SLCS-500-3-01

143136 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.8631 ฿
10000 - 39999 4.6178 ฿
40000 + 4.3947 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,863.10 ฿

1000 x 4.8631 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท Stand-Off Locking
คำอธิบาย UL/CSA UL E70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา