Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 18.4 mm | 0.724 in ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

ตัวล็อคสายไฟแบบยกขึ้นนี้ ช่วยให้สายไฟอยู่ห่างจากแผงหรือบอร์ด สิ่งนี้ช่วยให้พื้นที่สะอาดและไม่รก ตลอดจนปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนจากสัญญาณรบกวน สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SLCSE-750-3-01

5261 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.0868 ฿
10000 - 39999 3.8816 ฿
40000 + 3.6853 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,086.80 ฿

1000 x 4.0868 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง คลิปด้านบน
ความยาวฐาน 14.3 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 18.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 18.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ 2
ประเภท 2
คำอธิบาย UL/CSA UL E71558

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา