Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.793 ฿ |
10000 - 39999 | 2.6591 ฿ |
40000 + | 2.5208 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | Natural |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
ความยาวฐาน | 0.563 in |
ความยาวฐาน | 14.3 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.472 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 12.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 12.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.472 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.079 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 2.0 mm |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงความหนาแผง | 0.079 - 0.157 in |
ช่วงความหนาแผง | 2.0 - 4.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.189 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 4.8 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รูปแบบ | 2 |
ประเภท | 2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E71558 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ