Menu Search

บุชชิ่งลดแรงตึง - สายเคเบิลกลม

มีในสต็อก

บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา

บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
5.2335 ฿ - 5.8001 ฿ 338147 มีในสต็อก
7.6 mm
กลม
1.6 mm
9.2087 ฿ - 10.1992 ฿ 10870 มีในสต็อก
6.0 mm
กลม
2.5 mm
3.3551 ฿ - 3.721 ฿ 9396 มีในสต็อก
6.4 mm;7.4 mm
กลม
2.5 mm
11.4842 ฿ - 12.7245 ฿ 430 มีในสต็อก
7.4 to 9.1 mm
กลม
4.0 mm
1.6151 ฿ - 1.7936 ฿ 30 มีในสต็อก
3 x 7.6 mm
แบน
1.8 mm
7.0761 ฿ - 7.848 ฿ 2818 มีในสต็อก
3.0 x 5.6 mm
แบน
2.5 mm
51.9018 ฿ - 57.5145 ฿ 529 มีในสต็อก
6.4 - 15.2 mm
กลม/แบน
2.5 mm
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ 1964 มีในสต็อก
3.0 x 5.6 mm
แบน
2.5 mm
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 9487 มีในสต็อก
8.2 - 9.2 mm
กลม
3.2 mm
7.7989 ฿ - 8.6421 ฿ 17006 มีในสต็อก
7.6 mm
กลม
3.2 mm
6.7816 ฿ - 7.5178 ฿ 20004 มีในสต็อก
3.7 x 7.6 mm
แบน
2.5 mm
8.6243 ฿ - 9.5567 ฿ 547 มีในสต็อก
9.2 - 10.5 mm
กลม
1.6 mm
8.0532 ฿ - 8.9277 ฿ 12892 มีในสต็อก
8.2 - 9.2 mm
กลม
1.6 mm
12.6531 ฿ - 14.0273 ฿ 21 มีในสต็อก
10.5 mm
กลม
1.0 mm
4.823 ฿ - 5.345 ฿ 3727 มีในสต็อก
2.8 x 5.3 mm
แบน
1.6 mm
5.6885 ฿ - 6.2953 ฿ 9574 มีในสต็อก
4.1 x 7.6 mm
แบน
2.5 mm
1.8649 ฿ - 2.0657 ฿ 119247 มีในสต็อก
6.35 mm
กลม
2.5 mm
9.2087 ฿ - 10.1992 ฿ 195 มีในสต็อก
5.8 mm
กลม
3.9619 ฿ - 4.3858 ฿ 7884 มีในสต็อก
3.8 x 8.6 mm
แบน
3.3 mm
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 35522 มีในสต็อก
8.26 mm
กลม
3.2 mm
  • จาก 2
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 7.6 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in สีดำ

SRB-R-3

ช่วงราคา
5.8001 ฿ - 5.2335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
338147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 6.0 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in สีดำ

XSRBRA01-01

ช่วงราคา
10.1992 ฿ - 9.2087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 6.4 มม; 7.4 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in สีดำ

SRB-R-2

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.3551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    6.4 mm;7.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 7.4 ถึง 9.1 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 17.5 mm | 0.689 in สีดำ

465707

ช่วงราคา
12.7245 ฿ - 11.4842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    7.4 to 9.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    17.5 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 3 x 7.6 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in สีดำ

SRB-F-7

ช่วงราคา
1.7936 ฿ - 1.6151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    3 x 7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 3.0x5.6 มม. ; 4.1x7.6 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.5 mm | 0.453 in สีดำ

465701

ช่วงราคา
7.848 ฿ - 7.0761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    3.0 x 5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.5 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม/แบน ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.2 mm | 0.874 in สีดำ

465714

ช่วงราคา
57.5145 ฿ - 51.9018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม/แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    6.4 - 15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.2 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 3.0 x 5.6 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.0 mm | 0.433 in สีดำ

SRB-F-6

ช่วงราคา
6.1302 ฿ - 5.5324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    3.0 x 5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.0 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 8.2 - 9.2 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in สีดำ

SRB-R-8

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    8.2 - 9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 7.6 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in สีดำ

SRB-R-4

ช่วงราคา
8.6421 ฿ - 7.7989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 3.7 x 7.6 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in สีดำ

SRB-F-9

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    3.7 x 7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 9.2 - 10.5 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm | 0.748 in สีดำ

SRB-R-9

ช่วงราคา
9.5567 ฿ - 8.6243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    9.2 - 10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.0 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 8.2 - 9.2 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in สีดำ

SRB-R-7

ช่วงราคา
8.9277 ฿ - 8.0532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12892 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    8.2 - 9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - ; ; กลม; 10.5 มม;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 10.5 mm | 0.413 in;สีดำ

XSRB10-01

ช่วงราคา
14.0273 ฿ - 12.6531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    10.5 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 2.8 x 5.3 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in สีดำ

SRB-F-2

ช่วงราคา
5.345 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3727 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    2.8 x 5.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.5 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 4.1 x 7.6 มม. ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 13.1 mm | 0.516 in สีดำ

SRB-F-4

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    4.1 x 7.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    13.1 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 6.35 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in สีดำ

SRB-R-5

ช่วงราคา
2.0657 ฿ - 1.8649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    6.35 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.8 mm | 0.228 in สีดำ

XSRBS01-01

ช่วงราคา
10.1992 ฿ - 9.2087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    5.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.8 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - แบน ; 3.8 x 8.6 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.3 mm | 0.563 in สีดำ

SRB-F-5

ช่วงราคา
4.3858 ฿ - 3.9619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    แบน
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    3.8 x 8.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    14.3 mm
ปลอกหุ้มลดแรงตึง - กลม ; 8.26 มม ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.7 mm | 0.657 in สีดำ

SRB-R-6

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    กลม
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเคเบิล
    8.26 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.7 mm