Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

493684

25 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 1,021.6484 ฿
20 - 79 970.5631 ฿
80 + 922.0343 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

2,043.30 ฿

2 x 1,021.6484 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M16
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 124.0 mm
วัสดุฐาน เหล็กกล้า
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
ฐานใส่สลักเกลียว ปกติ
สี สีดำ
ความยาวเกลียว 100.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา