Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

รหัสรายการ:

550107

27 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
12 - 119 1,017.2493 ฿
120 - 479 966.387 ฿
480 + 918.0724 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 12

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 12

ราคารวมทั้งหมด:

12,206.99 ฿

12 x 1,017.2493 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 40.0 mm
วัสดุฐาน สแตนเลส
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี Natural
ความยาวเกลียว 60.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา