Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

รหัสรายการ:

550109

60 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
12 - 119 1,287.2608 ฿
120 - 479 1,222.8978 ฿
480 + 1,161.7516 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 12

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 12

ราคารวมทั้งหมด:

15,447.13 ฿

12 x 1,287.2608 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 50.0 mm
วัสดุฐาน สแตนเลส
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี Natural
ความยาวเกลียว 80.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา