Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ;

รหัสรายการ:

550111

32 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 79 1,345.285 ฿
80 - 319 1,278.017 ฿
320 + 1,214.119 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8

ราคารวมทั้งหมด:

10,762.28 ฿

8 x 1,345.285 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 50.0 mm
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 750.0 kg
ความสูงโดยรวม 90.0 mm
ความยาวสตัด 75.0 mm
วัสดุฐาน สแตนเลส 303

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา