Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - สแตนเลส

รหัสรายการ:

550114

14 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4 - 39 3,983.5931 ฿
40 - 159 3,784.4139 ฿
160 + 3,595.1974 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4

ราคารวมทั้งหมด:

15,934.37 ฿

4 x 3,983.5931 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M20
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 120.0 mm
วัสดุฐาน สแตนเลส
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี ธรรมชาติ
ความยาวเกลียว 200.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา