Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ 197 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
1,692.7355 ฿ - 1,875.6076 ฿ 100 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
สีดำ
100.0 mm
124.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493685

ช่วงราคา
1,875.6076 ฿ - 1,692.7355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 124.0 mm | 4.882 in ; วัสดุ - เหล็กกล้า;ยาง NBR

493689

ช่วงราคา
1,875.6076 ฿ - 1,692.7355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    124.0 mm
  • วัสดุฐาน
    เหล็กกล้า
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    ปกติ