Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,161.7516 ฿ - 1,287.2608 ฿ 60 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Natural
80.0 mm
50.0 mm
1,330.6365 ฿ - 1,474.3848 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
พลาสติกแข็ง
Natural
125.0 mm
60.0 mm
1,167.4223 ฿ - 1,293.5428 ฿ 24 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Natural
75.0 mm
50.0 mm
1,344.2355 ฿ - 1,489.4561 ฿ 9 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Natural
50.0 mm
50.0 mm
1,072.3857 ฿ - 1,188.2356 ฿ 15 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Natural
60.0 mm
40.0 mm
3,595.1974 ฿ - 3,983.5931 ฿ 2 มีในสต็อก
M20
พลาสติกแข็ง
Natural
200.0 mm
120.0 mm
2,504.8538 ฿ - 2,775.4543 ฿ 4 มีในสต็อก
M16
พลาสติกแข็ง
Natural
150.0 mm
80.0 mm
918.0724 ฿ - 1,017.2493 ฿ 27 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Natural
60.0 mm
40.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 80.0 mm | 3.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550109

ช่วงราคา
1,287.2608 ฿ - 1,161.7516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 125.0 mm | 4.921 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 60.0 mm | 2.362 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550112

ช่วงราคา
1,474.3848 ฿ - 1,330.6365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550111

ช่วงราคา
1,293.5428 ฿ - 1,167.4223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550110

ช่วงราคา
1,489.4561 ฿ - 1,344.2355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550108

ช่วงราคา
1,188.2356 ฿ - 1,072.3857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวเกลียว - 200.0 mm | 7.874 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 120.0 mm | 4.724 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550114

ช่วงราคา
3,983.5931 ฿ - 3,595.1974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    120.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550113

ช่วงราคา
2,775.4543 ฿ - 2,504.8538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 60.0 mm | 2.362 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส

550107

ช่วงราคา
1,017.2493 ฿ - 918.0724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    สแตนเลส
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • สี
    Natural