Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M24 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ; วัสดุเต็ม - โพลีเอไมด์

รหัสรายการ:

462440

12 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
4 - 39 2,227.356 ฿
40 - 159 2,115.985 ฿
160 + 2,010.192 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 4

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 4

ราคารวมทั้งหมด:

8,909.42 ฿

4 x 2,227.356 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M24
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 100.0 mm
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 2000.0 kg
ความยาวสตัด 150.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา