Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M22 ; ; ; วัสดุ - ไนลอน

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสตัดฐานแข็งแรงวัสดุไนลอนมีฐานที่แข็งแรงสำหรับการจับยึดเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียงได้ถึง
รหัสรายการ:

465490

91 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 74.0224 ฿
100 - 999 42.3004 ฿
1000 - 3999 40.1856 ฿
4000 + 38.1734 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

74.02 ฿

1 x 74.0224 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M22
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
วัสดุ ไนลอน
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 300.0 kg

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา